Publique sus productos
Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

Traducido por Google,
  • apilable
  • Reposapiés ajustable
  • Asiento con frente redondeado

Silla alta apilable para niños con asiento de gran altura. Equipado con un reposapiés ajustable.

Especificaciones
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaChildrens-chair-Dante-500mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosSeating
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)740
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)305
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)3.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
Productos similares