Publique sus productos
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket

    Children's chair Dante 500mm bracket

    Traducido por Google,
    • Asiento con borde delantero redondeado
    • Reposapiés ajustable
    • Barra de seguridad con reposabrazos

    Trona con barra de seguridad, reposabrazos y reposapiés regulable. El borde delantero del asiento está ligeramente redondeado para que sea más cómodo sentarse.

    Especificaciones
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)280
    • Profundidad (mm)305
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)3.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares