Publique sus productos
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Traducido por Google,
    • Asiento redondeado
    • Agujero del mango en la parte trasera
    • Reposapiés móvil

      Silla de estudiante con asiento y respaldo de material resistente. El borde delantero del asiento está ligeramente curvado y el respaldo tiene un orificio para el asa. Incluye un reposapiés móvil.
    Especificaciones
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares