Publique sus productos
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Traducido por Google,
    • con reposapiés
    • Laminado de alta presion
    • Disponible en varios colores

      Silla de estudiante simple y duradera que puede soportar el duro entorno escolar. Equipado con reposapiés.
    Especificaciones
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)900
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares