Publique sus productos
Cloakroom JEPPE with doors 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors 1790x900x310mm

    Traducido por Google,
    • Cuatro compartimentos para ropa
    • Bisagras de cierre suave en las puertas
    • Zapatero con bandeja recogegotas

      Perchero combinado para ropa y zapatos. Se incluyen dos montantes de pared, un zapatero con bandeja recogegotas y un perchero con compartimentos, puertas y cuatro ganchos de anclaje. Se puede combinar con una sección adicional y varios tipos de accesorios
    Especificaciones
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-JEPPE-with-doors-1790x900x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)28.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units