Publique sus productos
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x600x310mm

    Traducido por Google,
    • Cuatro compartimentos para ropa
    • Bisagras de cierre suave en las puertas
    • Zapatero con bandeja recogegotas

      Módulo adicional para el perchero combinado Jeppe para ropa y zapatos. Se incluyen un montante de pared, un zapatero con bandeja recogegotas y un perchero con compartimentos, puertas y seis ganchos de anclaje. Se requiere la unidad básica antes de agregar unidades adicionales.
    Especificaciones
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:2
      • Weight:22.54kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x600x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)22.54
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units