Publique sus productos
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf 1790x900x310mm

    Traducido por Google,
    • Zapatero con bandeja recogegotas
    • Estantes ajustables
    • Fácil de adaptar a tus necesidades

      Perchero combinado para sombreros y zapatos. Se incluyen dos montantes de pared, un perchero con tres ganchos y un zapatero con bandeja recogegotas. Se puede combinar con una sección adicional y varios tipos de accesorios
    Especificaciones
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Basic
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-1790x900x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)16.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units