Publique sus productos
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm
Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm

    Cloakroom JEPPE with hat shelf add-on unit 1790x600x310mm

    Traducido por Google,
    • Zapatero con bandeja recogegotas
    • Estantes ajustables
    • Fácil de adaptar a tus necesidades

      Sección complementaria para el perchero combinado para sombreros y zapatos Jeppe. Se incluyen un montante de pared, un perchero con tres ganchos y un zapatero con bandeja recogegotas. Se requiere una unidad básica para expandirse con la unidad adicional.
    Especificaciones
      • Height:1790 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:2
      • Section:Add-on
      • Number of hooks:4
      • Weight:16.48 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-JEPPE-with-hat-shelf-add-on-unit-1790x600x300mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)16.48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units