Publique sus productos
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves 1790x900x310mm

    Traducido por Google,
    • Zapatero con cuatro baldas
    • Incluyendo bandejas de goteo
    • Estantes ajustables

      Mueble de aseo básico con estantes para zapatos. Se suministra con dos montantes de pared y baldas de tubo de acero con bandeja recogegotas. Se puede combinar con una sección adicional y varios tipos de accesorios
    Especificaciones
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Basic
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-1790x900x310mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1790
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)17.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units