Publique sus productos
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section
Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Cloakroom unit EBBA double sided 6 section

    Traducido por Google,
    • Suplemento con puertas de compartimento
    • Espacio eficiente
    • Ruedas bloqueables

    Almacenamiento de ropa sobre ruedas de doble cara y espacio eficiente. Equipado con doble enganche, banquetas y compartimentos con baldas regulables.

    Especificaciones
    • Height:1675 mm

      Width:822 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:3

      Weight:64 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-unit-EBBA-double-sided-6-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1675
    • Ancho (mm)822
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descripción Uniclass 2015Cloakroom units