Publique sus productos
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Traducido por Google,
  • Suplemento con puertas de compartimento
  • Asiento de banco integrado
  • De pie

Mueble guardarropa independiente equipado con ganchos dobles, banqueta integrada y compartimentos con baldas regulables. Almacenamiento perfecto para guardarropas preescolares, por ejemplo.

Especificaciones
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosCloakroom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1675
  • Ancho (mm)1358
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Número OmniClass23-21 15 21
  • Título OmniClass Cloakroom Units