Publique sus productos
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section
Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section

    Cloakroom unit EBBA wall mounted 2 section

    Traducido por Google,
    • Asiento de banco integrado
    • Ganchos incluidos
    • Montado en la pared

    Mueble guardarropa de pared equipado con ganchos dobles, banqueta integrada y compartimentos con baldas regulables. Almacenamiento perfecto para guardarropas y pasillos escolares.

    Especificaciones
    • Height:1430 mm

      Width:554 mm

      Depth:450 mm

      Colour:White pigmented

      Material:Birch plywood

      Number of compartments:2

      Weight:25 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-unit-EBBA-wall-mounted-2-section
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1430
    • Ancho (mm)554
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units