Publique sus productos
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Traducido por Google,
    • Almacenamiento de zapatos robusto y fácil de cuidar
    • Viene con bandeja de goteo.
    • Inteligente y ahorra espacio

    Unidad adicional para el zapatero ENTRY. Viene completo con 10 estantes ajustables, bandejas de goteo y un marco en T, así como travesaños. Se requiere una unidad base de pie para ampliar con la unidad adicional.

    Especificaciones
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend your base unit with this shoe rack to create a solution adapted to your space. The shoe rack has ten shelves and is suitable for gyms, swimming complexes, schools, healthcare premises or similar places.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-10-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Material secundarioPlancha de metal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)37.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units