Publique sus productos
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Traducido por Google,
    • Almacenamiento de zapatos robusto y fácil de cuidar
    • Viene con una bandeja de goteo
    • Inteligente y ahorra espacio

    Zapatero de doble cara con seis baldas regulables con bandeja recogegotas. Fácil de ampliar añadiendo varias unidades de la gama de guardarropas ENTRY para crear una solución de almacenaje adaptada a tus necesidades. Viene con dos marcos en T y tirantes cruzados.

    Especificaciones
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms wherein each unit can be adapted as required. This base unit makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool complex, school, healthcare premises or similar. With smart add-on units, it is very easy to expand your shoe and clothing storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. Under each shelf, there is a drip tray that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosCloakroom
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)26.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_79
    • Descripción Uniclass 2015Shelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Storage Shelving
    • Número OmniClass23-21 15 21
    • Título OmniClass Cloakroom Units