Publique sus productos
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors
Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    Clothing Locker Classic Combo 600mm 1 Sections 2 Doors

    Traducido por Google,
    Para almacenamiento dividido Puede montarse en la pared Parte superior inclinada Armarios para ropa diseñados para permitir el almacenamiento separado de ropa de trabajo limpia y sucia o húmeda y seca. Equipado con estante para sombreros, barra de ropa con dos ganchos de anclaje y un gancho para toallas en el interior de la puerta. Los casilleros están perforados para ventilación.
    Especificaciones
    • Frame colour: Light grey Frame colour code: RAL 7035 Door colour: Blue/Light grey/Black Door colour code: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Sheet steel thickness body: 0,7 mm Sheet steel thickness door: 0,8 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClothing-Locker-Classic-Combo-600-1-Sections-2-Doors
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-14
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEslovaquia
    • Peso Neto (kg)46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa