Publique sus productos
Conference chair OTTAWA with armrests
Conference chair OTTAWA with armrests

    Conference chair OTTAWA with armrests

    Traducido por Google,
    • apilable
    • Se puede colgar de una mesa
    • Tejido duradero

      Silla de conferencia apilable de diseño moderno con reposabrazos que se puede utilizar para colgar la silla de una mesa. Cuenta con un asiento y un respaldo moldeados de una sola pieza con acolchado grueso y tapicería duradera. El marco completamente soldado hace que la silla sea estable y le da un acabado elegante.
    Especificaciones
      • Seat height: 460 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Black
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Chrome
      • Stand material: Steel
      • Armrests: Yes
      • Legs: Leg frame
      • Stackable: Yes
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConference-chair-OTTAWA-with-armrests
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
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
    Productos similares