Publique sus productos
Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest
Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest

    Conference chair OTTAWA with wheel base and armrest

    Traducido por Google,
    • Asiento y respaldo moldeados
    • Base contemporánea de 5 estrellas
    • Sencillo y elegante

      Elegante silla de conferencia con una elegante y moderna base de cinco radios con cinco ruedas. Cuenta con un asiento y un respaldo moldeados de una sola pieza con acolchado grueso y tapicería duradera. Equipado con reposabrazos delgados. El diseño elegante hace que la silla sea un complemento elegante para cualquier sala de conferencias.
    Especificaciones
      • Seat height:465 mm
      • Seat depth:380 mm
      • Seat width:410 mm
      • Colour:Grey
      • Durability:90000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Chrome
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Legs:Spider base with wheels
      • Stackable:No
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaConference-chair-OTTAWA-with-wheel-base-and-armrest
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    • Ancho (mm)440
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
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
    Productos similares