Publique sus productos
Creek
Creek
Creek
Creek

    Creek

    3.7 de 5 estrellas3.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • apilable
    • Diseño moderno
    • Reposabrazos integrados

    Silla apilable resistente a los rayos UV con un diseño elegante. Creek es una silla moldeada moderna que es ideal para comedores y salas de descanso. La silla es apilable y tiene un respaldo cómodo y contorneado y reposabrazos integrados, que brindan soporte para sus brazos y hombros.

    Especificaciones
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCreek-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)710
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)510
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares