Publique sus productos
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    Traducido por Google,
    • apilable
    • Se adapta a diferentes entornos.
    • Inteligente y práctico

    Silla de conferencia elegante e inteligente que es rápida y fácil de unir para crear diferentes combinaciones de asientos. La silla se puede apilar fácilmente y está tapizada con tela ignífuga duradera.

    Especificaciones
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDawson-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)455
    • Ancho (mm)410
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioCuero
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares