Publique sus productos
Drawer unit THEO 5 drawers

Drawer unit THEO 5 drawers

3.3 de 5 estrellas3.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • con 5 cajones
  • Almacenamiento práctico

Cajonera con varios cajones. El cajón superior tiene cerradura

Especificaciones
  • Height:900 mm

    Width:500 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of drawers:5

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDrawer-unit-THEO-drawers-drawers
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)500
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units