Publique sus productos
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers
Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers

    Drawing cabinet SKETCH A1 10 drawers

    Traducido por Google,
    • Secciones de cajones apilables
    • Almacenamiento eficiente para sus dibujos
    • Superficie laminada duradera

      Gabinete de dibujo completo y elegante que consta de una sección de cajones con cinco cajones de tamaño A1, un marco de patas y una parte superior. El gabinete se puede personalizar para proporcionar un almacenamiento efectivo y flexible para sus dibujos.
    Especificaciones
      • Height:790 mm
      • Width:990 mm
      • Depth:680 mm
      • Drawing size:A1
      • Frame colour:Beech
      • Material:Laminate
      • Top plate colour:Beech
      • Number of drawers:10
      • Drawer load capacity:15 kg
      • Drawer slides:Sliding rails
      • Weight:104kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDrawing-cabinet-SKETCH-A1-10-drawers
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)790
    • Ancho (mm)990
    • Profundidad (mm)680
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)104
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Descripción Uniclass 2015Drawing