Publique sus productos
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm
Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Floor standing cloakroom unit TRÅD basic unit 600x2000mm

    Traducido por Google,
    • Doble cara
    • con percheros
    • Zapateros con bandeja recogegotas

      Mueble básico de pie a dos caras para el mueble guardarropa Trad. Se suministra completo con dos bastidores en T, percheros y zapateros con bandeja recogegotas
    Especificaciones
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Material:Steel
      • Number of shelves:4
      • Section:Basic
      • Number of compartments:4
      • Weight:15 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloor-standing-cloakroom-unit-basic-unit-600x2000mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units