Publique sus productos
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • minimalista
    • Práctico en espacios reducidos

      Asiento plegable montado en la pared clásico y eficiente en el espacio. Perfecta como silla temporal para vestíbulos, guardarropas de oficinas o salas de espera. El asiento plegable tiene resortes, lo que significa que se pliega cuando no se usa
    Especificaciones
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFoldable-seat-JAXON
    • Familia de productoLounge and hallway
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-31
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)362
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares