Publique sus productos
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm
Gander Bar chair 630mm

    Gander Bar chair 630mm

    3.1 de 5 estrellas3.1(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Silla monocromática de moda
    • Disponible en varias opciones
    • Diseño propio

    Una cómoda silla de bar con un diseño innovador. Con su diseño atemporal, escandinavo y monocromático, la silla se adaptará a cafeterías, salas de descanso y salas de reuniones. Es una silla adaptable y fácil de combinar con otros muebles. La silla es apilable.

    Especificaciones
    • Seat height:630 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:380 mm

      Composition:100% Polyester

      Durability:75000 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Legs:Skid base

      Stackable:Yes

      Weight:6,8 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGander-Bar-Chair-630
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)630
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares