Publique sus productos
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm
Gander Bar chair 790mm

    Gander Bar chair 790mm

    3.6 de 5 estrellas3.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Silla monocromática de moda
    • Disponible en varias opciones
    • Diseño propio

    Una cómoda silla de bar con un diseño innovador. Con su diseño atemporal, escandinavo y monocromático, la silla se adaptará a cafeterías, salas de descanso y salas de reuniones. Es una silla adaptable y fácil de combinar con otros muebles. La silla es apilable.

      Especificaciones
      • Seat height:790 mm

        Seat depth:390 mm

        Seat width:380 mm

        Composition:100% Polyester

        Durability:75000 Md

        Seat material:Fabric

        Stand material:Steel

        Legs:Skid base

        Stackable:Yes

        Weight:7,5 kg

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaGander-Bar-Chair-790
      • Familia de productoLunch and conference
      • Grupo de productosChairs
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2021-08-09
      • Número de edición1
      • Altura (mm)790
      • Ancho (mm)380
      • Profundidad (mm)390
      Información relacionada
      • Material principalMadera
      • Material secundarioAcero
      • Peso Neto (kg)7.5
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
      • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
      Productos similares