Publique sus productos
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs

    Langford Straight legs

    Traducido por Google,
    • Elegante y robusto
    • Adecuado para varios entornos.
    • Diseño limpio

    Silla elegante y moderna de construcción robusta perfecta para una sala de reuniones o de descanso. La silla es apilable y tiene un asiento acolchado para mayor comodidad, lo que la hace cómoda para períodos más largos de estar sentado.

    Especificaciones
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLangford-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)510
    • Profundidad (mm)440
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares