Publique sus productos
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    Traducido por Google,
    • Colgable
    • apilable
    • Disponible en diferentes colores

    Silla de comedor duradera que se puede colgar de una mesa usando el respaldo. Se pueden apilar hasta cuatro sillas para facilitar el almacenamiento y la limpieza.

    Especificaciones
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLinus-Canteen-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches