Publique sus productos
Low bookcase THEO 900x1000x450mm

Low bookcase THEO 900x1000x450mm

Traducido por Google,
  • Melamina
  • Estantes móviles
  • Certificado por la Möbelfakta sueca

Librería abierta con baldas móviles.

Especificaciones
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:450 mm

    Material:Melamine

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLow-bookcase-THEO-900x1000x450mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units