Publique sus productos
Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

Low wooden storage cabinet THEO 900x1000x470mm

Traducido por Google,
  • Laminado resistente
  • Certificado por la Möbelfakta sueca
  • Bisagras de cierre automático

Versión más pequeña de nuestro armario de almacenamiento con almacenamiento oculto en forma de puertas dobles con bisagras de cierre automático, lo que significa que las puertas nunca se pueden dejar entreabiertas. El gabinete está hecho de laminado duradero y fácil de limpiar y viene con dos estantes móviles.

Especificaciones
  • Height:900 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Weight:30 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLow-wooden-storage-cabinet-THEO-900x1000x470mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)900
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)30
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units