Publique sus productos
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm
Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Medicine cabinet CURE 400x380x285mm

    Traducido por Google,
    • Robo-retraso
    • interiores flexibles
    • superficie de trabajo integrada

      Botiquín antirrobo con interior adaptable a tus necesidades. Se suministra con cerradura con llave o con código electrónico. La puerta se abre hacia abajo, ofreciendo una superficie de trabajo temporal. Un pequeño compartimento para objetos de valor está disponible como accesorio
    Especificaciones
      • Height: 400 mm
      • Width: 380 mm
      • Depth: 285 mm
      • Height, internal: 350 mm
      • Width, internal: 225 mm
      • Depth, internal: 265 mm
      • Colour: White
      • Colour code: RAL 9016
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelves: 2
      • Lock type: Key lock
      • Weight: 8 kg
      • Assembly: Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMedicine-cabinet-CURE-400x380x285mm
    • Familia de productoChanging room
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)285
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Número OmniClass23-21 15 27 13
    • Título OmniClass Clothing Shelving and Storage Units