Publique sus productos
Melville
Melville
Melville
Melville
Melville

    Melville

    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • apilable

    Silla de conferencia muy económica y apilable en un diseño simple pero robusto con un asiento acolchado.

    Especificaciones
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:420 mm

      Seat width:390 mm

      Total height:860 mm

      Colour:Dark grey

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:130 kg

      Weight:22,56 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMelville-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)390
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares