Publique sus productos
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool
Memphis Bar stool

    Memphis Bar stool

    3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Diseño moderno
    • apilable
    • Asiento en dos colores

    Taburete de bar apilable con asa integrada en el respaldo.

    Especificaciones
    • Seat height:800 mm

      Total height:910 mm

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMemphis-Bar-Stool
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)910
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolipropileno
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares