Publique sus productos
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0
Metal drawing cabinet SKETCH A0

    Metal drawing cabinet SKETCH A0

    Traducido por Google,
    • Cajonera apilable
    • Fabricado en chapa de acero
    • Cierre centralizado

      Gabinete de dibujo completo que consta de una cajonera con cajones A0 con cerradura, un marco de patas y una mesa
    Especificaciones
      • Height:950 mm
      • Width:1345 mm
      • Depth:950 mm
      • Drawing size:A0
      • Frame colour:White
      • Material:Sheet steel
      • Top plate colour:White
      • Top plate material:Laminate
      • Number of drawers:6
      • Drawer load capacity:25 kg
      • Pullout capacity:70 %
      • Drawer slides:Ball bearing glide rails
      • Weight:163.8 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetal-drawing-cabinet-SKETCH-A0
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)950
    • Ancho (mm)1345
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)163.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Ac_25_20_24
    • Descripción Uniclass 2015Drawing