Publique sus productos
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm
Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    Metal storage cabinet SCALE 1800x800x400mm

    3.5 de 5 estrellas3.5(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Fácil montaje
    • Estantes ajustables
    • Manija empotrada

      Armario de almacenaje que se monta fácilmente sin herramientas. El gabinete viene con estantes ajustables, manijas giratorias y cerradura de 3 puntos con dos llaves.
    Especificaciones
      • Height: 1800 mm
      • Width: 800 mm
      • Depth: 400 mm
      • Number of shelf: 3
      • Lock type: Key lock
      • Shelf load capacity: 40 kg
      • Weight: 49.3 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetal-storage-cabinet-SCALE-1800x800x400mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)49.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units