Publique sus productos
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    Traducido por Google,
    • apilable
    • Contemporáneo y elegante
    • carcasa de asiento de madera

    Elegante silla con una carcasa de asiento moldeada en forma de figura. El diseño moderno aporta un toque fresco a su lugar de trabajo o local. La silla tiene un marco tubular delgado pero resistente con un acabado cromado y es apilable.

    Especificaciones
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMilla-Stackable-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)445
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares