Publique sus productos
Mobile shelf storage NOMAD

Mobile shelf storage NOMAD

Traducido por Google,
  • Flexible
  • con ruedas
  • Cuatro compartimentos

    Estantería compacta con cuatro compartimentos para un almacenamiento versátil, equipada con ruedas para una máxima flexibilidad.
Especificaciones
    • Height: 885 mm
    • Width: 780 mm
    • Depth: 440 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 415 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 4
    • Weight: 33.1 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMobile-shelf-storage-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)885
  • Ancho (mm)780
  • Profundidad (mm)440
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)33.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units