Publique sus productos
Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Personal effects locker CUBE 150x200x150mm

Traducido por Google,
  • Combina según tus necesidades
  • Para montaje en pared
  • incluido cerradura y llave

    Pequeño casillero para almacenamiento personal. Para montaje en pared individualmente o en varias combinaciones. Cerradura de cilindro con llaves incluidas
Especificaciones
    • Height:150 mm
    • Width:200 mm
    • Depth:150 mm
    • Height, internal:120 mm
    • Width, internal:160 mm
    • Depth, internal:130 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:4.1 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPersonal-effects-locker-CUBE-150x200x150mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)4.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniClass Lockers

Disponibilidad en regiones

Europa