Publique sus productos
Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Personal effects locker CUBE 270x270x350mm

Traducido por Google,
  • ¡Combina según sea necesario!
  • Se puede montar en la pared
  • incluido cerraduras de cilindro y llaves

    Casillero de cubo para el almacenamiento personal de objetos de valor. Se puede montar en una pared o puede agregar un marco base para usarlo como una unidad independiente. Se incluyen cerradura de cilindro y llaves.
Especificaciones
    • Height:270 mm
    • Width:270 mm
    • Depth:350 mm
    • Height, internal:225 mm
    • Width, internal:230 mm
    • Depth, internal:330 mm
    • Door colour:White
    • Door colour code:RAL 9003
    • Frame colour:White
    • Frame colour code:RAL 9003
    • Material:Sheet steel
    • Lock type:Cylinder lock
    • Weight:5.9 kg
    • Assembly:Assembled
    • Quality- & eco-labelling:Byggvarubedömd ID: 148356
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPersonal-effects-locker-CUBE-270x270x350mm
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)270
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Peso Neto (kg)5.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
  • Número OmniClass23-19 13 00
  • Título OmniClass Lockers

Disponibilidad en regiones

Europa