Publique sus productos
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON

    Popular conference chair NELSON

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Enlazable
    • apilable
    • 3 colores de marco diferentes

      Cómoda silla apilable con asiento y respaldo acolchados, lo que hace que la silla sea cómoda para sentarse incluso durante reuniones más largas. Puede vincular rápida y fácilmente las sillas en filas utilizando accesorios de acoplamiento para conferencias, reuniones o conciertos.
    Especificaciones
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPopular-conference-chair-NELSON
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)480
    • Ancho (mm)465
    • Profundidad (mm)410
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
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
    Productos similares