Publique sus productos
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    Traducido por Google,
    • Chapa de fresno
    • Diseño moderno
    • Grano de madera visible

    Silla moderna en chapa de fresno con estructura de metal pintado de negro. La silla tiene una veta de madera visible que le da un aspecto atractivo y natural. Es fácil de mantener limpio y es ideal para cualquier lugar donde se necesite una gran cantidad de asientos de fácil mantenimiento.

    Especificaciones
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaReno-Canteen-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)465
    • Ancho (mm)375
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares