Publique sus productos
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm
School chair ADDITO I 500mm

    School chair ADDITO I 500mm

    Traducido por Google,
    • Reposapiés ajustable
    • Laminado de alta presion
    • Asiento contorneado

      Una cómoda silla para estudiantes con asiento contorneado y respaldo moldeado. Con reposapiés regulable. Apto para clases de primaria en adelante.
    Especificaciones
      • Seat height:500 mm
      • Seat depth:310 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5 kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchool-chair-ADDITO-I-500mm
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)310
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares