Publique sus productos
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III

    School chair ALDA III

    Traducido por Google,
    • Amplia gama de opciones de color
    • Asiento ergonómico
    • Fácil de limpiar

      Silla duradera para estudiantes con una carcasa de asiento ergonómicamente contorneada y un marco en forma de C.
    Especificaciones
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.4 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 1729
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchool-chair-ALDA-III
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares