Publique sus productos
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V
School chair ALDA V

    School chair ALDA V

    Traducido por Google,
    • Polipropileno duradero
    • Diseñado ergonómicamente
    • Altura del asiento ajustable

      Silla de estudiante duradera con ruedas y una carcasa de asiento de diseño ergonómico que permite sentarse hacia atrás con respaldo o hacia adelante con un soporte frontal. La altura del asiento es ajustable.
    Especificaciones
      • Seat height:410-540 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Wheel:With wheels
      • Weight:7.3 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSchool-chair-ALDA-V
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-29
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)7.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares