Publique sus productos
Stackable conference chair Simcoe
Stackable conference chair Simcoe

    Stackable conference chair Simcoe

    3.3 de 5 estrellas3.3(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    • tela resistente
    • Marco en voladizo
    • Asiento extra ancho

    Silla de conferencia apilable con una estructura que le permite mecerse suavemente en su asiento pero permanece estable. Gracias a su asiento extra ancho y reposabrazos que sostienen la parte superior del cuerpo, la silla es cómoda para sentarse incluso durante reuniones más largas. Tapizado en tela ignífuga

    Especificaciones
    • Seat height:460 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:500 mm

      Colour:Black

      Seat material:Fabric

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:90 kg

      Weight:9,45 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSimcoe-Conference-Chair
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-10
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)9.45
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares