Publique sus productos
Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Storage cabinet THEO drawers and lockable doors 1000x470x2100mm

Traducido por Google,
  • 12 cajones
  • Bisagras de cierre suave
  • Certificado por la Möbelfakta sueca

Un práctico armario de almacenamiento con puertas de cristal en la parte superior y prácticos cajones en la parte inferior.

Especificaciones
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:470 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:2

    Lock type:Cylinder lock

    Weight:90 kg

    Approvals:Möbelfakta, EN 14073-2, EN 14074

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage-cabinet-THEO-drawers-and-lockable-doors-1000x470x2100mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2100
  • Ancho (mm)1000
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)90
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units