Publique sus productos
Storage unit NOMAD

Storage unit NOMAD

Traducido por Google,
  • Almacenamiento superior inteligente
  • 9 compartimentos
  • Ruedas giratorias fáciles

    Unidad de almacenamiento móvil con ruedas y almacenamiento superior, fácilmente equipada con cajones o bandeja para documentos para satisfacer sus necesidades.
Especificaciones
    • Height: 630 mm
    • Width: 400 mm
    • Depth: 430 mm
    • Height, internal: 380 mm
    • Width, internal: 365 mm
    • Depth, internal: 410 mm
    • Colour: Black
    • Material: Laminate
    • Number of compartments: 9
    • Weight: 15.8 kg
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage-unit-NOMAD
  • Familia de productoOffice and conference
  • Grupo de productosStorage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)630
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)430
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Peso Neto (kg)15.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units