Publique sus productos
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm
Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm

    Student locker MINI Z, 2 sections 8 doors 1980x1000x450mm

    Traducido por Google,
    • Más taquillas en un espacio reducido
    • para 8 personas
    • Buena ventilación

    Taquilla de estudiante de doble módulo con cuatro compartimentos en cada módulo. Orificios de ventilación en la parte inferior, superior y trasera. El sistema de bloqueo se vende por separado

    Maximice el uso de sus instalaciones con estos casilleros Z que ahorran espacio. Cada unidad ocupa un espacio mínimo y con cuatro compartimentos separados en cada módulo, ocho personas pueden compartir fácilmente un solo casillero. Los casilleros son soluciones ideales tanto para pasillos escolares como para instalaciones públicas que requieren accesorios resistentes. El casillero para estudiantes está hecho de chapa de acero con recubrimiento en polvo. El recubrimiento en polvo le da a los casilleros de metal un acabado duradero para una alta resistencia al desgaste. El marco tiene un grosor de 1 mm y las puertas tienen un grosor de 3 mm y cada una está equipada con una bisagra de piano de cuerpo entero. Los casilleros están bien ventilados por medio de perforaciones en la parte inferior, superior y trasera del marco. Agregue pomos de puerta para candados o cerraduras de cilindro con un sistema de llave maestra.
    Especificaciones
    • Height:1980mm

      Width:1000mm

      Depth:450mm

      Door width(Lockers):500mm

      Number of sections:2

      Number of doors:4

      Frame material:Sheet metal

      Door material:Sheet metal

      Weight:100kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStudent-locker-MINI-Z-2-sections-8-doors-1980x1000x450mm
    • Familia de productoClothing Locker
    • Grupo de productosLockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-09-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1980
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Peso Neto (kg)100
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLockers
    • Número OmniClass23-21 15 15
    • Título OmniClass Clothing Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings