Publique sus productos
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 1200x1000x420mm

    Traducido por Google,
    • Pies regulables desde el interior
    • Marco de metal completamente soldado
    • Puertas que ahorran espacio

      Armario de almacenamiento con puertas de persiana de apertura lateral que ahorran espacio y se pueden cerrar con llave. Los gabinetes tienen patas ajustables desde el interior del gabinete, así como manijas empotradas
    Especificaciones
      • Height:1200 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:2
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:40 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTambour-cabinet-STUDIO-1200x1000x420mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)40
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units