Publique sus productos
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm
Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Tambour cabinet STUDIO 440x1000x420mm

    Traducido por Google,
    • Pies regulables desde el interior
    • Marco de metal completamente soldado
    • Puertas que ahorran espacio

      Armario de almacenamiento con puertas de persiana de apertura lateral que ahorran espacio y se pueden cerrar con llave. Los gabinetes tienen patas ajustables desde el interior del gabinete, así como manijas empotradas
    Especificaciones
      • Height:440 mm
      • Width:1000 mm
      • Depth:420 mm
      • Width, internal:845 mm
      • Depth, internal:350 mm
      • Material:Sheet steel
      • Door material:Plastic
      • Number of shelf:0
      • Lock type:Key lock
      • Shelf load capacity:50 kg
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:21.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTambour-cabinet-STUDIO-440x1000x420mm
    • Familia de productoOffice and conference
    • Grupo de productosStorage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)440
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)420
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPlastico
    • Peso Neto (kg)21.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descripción Uniclass 2015Shelves and storage units