Publique sus productos
Viggo
Viggo
Viggo

    Viggo

    3.3 de 5 estrellas3.3(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    • puede ser suspendido
    • apilable
    • con reposabrazos

    Elegante silla fabricada en madera moldeada ideal para comedores de oficinas y comedores escolares. Puede suspender la silla de los reposabrazos para facilitar la limpieza del suelo. La silla se puede apilar y es fácil de limpiar y mantener limpia.

    Especificaciones
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViggo-Chair
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de productosSeating
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)370
    • Profundidad (mm)388
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)4.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
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
    Productos similares